8536IB1905ES-05

Conjunto de datos de Motor estrella/triángulo de una dirección

Datos de entrada del conjunto de datos de Motor estrella/triángulo de una dirección

Byte 0

Restablecer IRMS máxima

Restablecer contador de disparos

Restablecer contador de alarmas

Rearme de disparo

Comando ACTIVADO / DESACTIVADO

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

TDU marcha, canal 4

TDU marcha, canal 3

TDU marcha, canal 2

TDU marcha, canal 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Datos de salida del conjunto de datos de Motor estrella/triángulo de una dirección

Byte 0

Estado de Y abierto/cerrado

Alarma de activo

Estado de anulación de modo manual

Tensión aguas arriba presente (dispositivo 1)

Alarma

Disparado

Estado de línea abierta/cerrada

Listo

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Iniciando carga

Estado de triángulo abierto/cerrado

Tensión aguas arriba presente (dispositivo 3)

Tensión aguas arriba presente (dispositivo 2)

Preparado para restablecimiento

Carga en funcionamiento

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 2

Irms media [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 3

Irms media

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 4

Irms media

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 5

Irms media [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 6

Entrada PV 0 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 7

Entrada PV 0 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 8

Entrada PV 1 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 9

Entrada PV 1 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 10

Entrada PV 2 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 11

Entrada PV 2 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 12

Entrada PV 3 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 13

Entrada PV 3 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 14

Entrada PV 4 [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 15

Entrada PV 4 [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 16

Estado de comando de derivación

Estado de comando de avance local

Conmutador PV 4

Conmutador PV 3

Conmutador PV 2

Conmutador PV 1

Conmutador PV 0

7

6

5

4

3

2

1

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?