8536IB1905ES-05

Motor de dos direcciones - Parada SIL, Cat. cableado 1/2

Este bloque funcional se utiliza para gestionar un motor de dos direcciones (avance y retroceso) con cumplimiento de funciones de Categoría de parada 0 o Categoría de parada 1 para Categoría de cableado 1 y Categoría de cableado 2.*

Bloque funcional MotorTwoDirectionsSILStopCat1and2

Entradas Modbus TCP

Nombre de entrada

Dirección

Bit de inicio

Tamaño (bits)

Marcha directa

8501

0

1

Marcha inversa

8501

1

1

Rearme de disparo

8501

3

1

Salidas Modbus TCP

Nombre de salida

Dirección

Bit de inicio

Tamaño (bits)

Tiempo de sobrecarga térmica para restablecimiento

450

0

16

Disparo de protección, mensaje 1

452

0

16

Disparo de protección, mensaje 2

453

0

16

Alarma de protección, mensaje 1

461

0

16

Alarma de protección, mensaje 2

462

0

16

Media IRMS

500

0

32

Tiempo de sobrecarga térmica para disparo

511

0

16

Listo

3201

0

1

Estado de marcha directa

3201

1

1

Disparado

3201

2

1

Alarma

3201

3

1

Carga en ejecución

3201

8

1

Preparado para restablecimiento

3201

9

1

Iniciando carga

3201

15

1

Estado de marcha inversa

3202

1

1

Alarma de activo

3202

3

1

Tensión aguas arriba presente 1

3202

12

1

Tensión aguas arriba presente 2

3202

13

1

Capacidad térmica de motor utilizada

9630

0

8

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?