8536IB1905ES-05

Conjunto de datos Interfaz de potencia sin E/S (medición)

Datos de entrada del conjunto de datos de Interfaz de potencia sin E/S (medición)

Byte 0

Restablecer IRMS máxima

Restablecer contador de disparos

Restablecer contador de alarmas

Rearme de disparo

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

TDU marcha, canal 4

TDU marcha, canal 3

TDU marcha, canal 2

TDU marcha, canal 1

7

6

5

4

3

2

1

0

Datos de salida del conjunto de datos de Interfaz de potencia sin E/S (medición)

Byte 0

Tensión aguas arriba presente (dispositivo 1)

Alarma

Disparado

Listo

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 1

Iniciando carga

Preparado para restablecimiento

Carga en funcionamiento

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 2

Irms media [MSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 3

Irms media

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 4

Irms media

7

6

5

4

3

2

1

0

Byte 5

Irms media [LSB]

7

6

5

4

3

2

1

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?