Présentation du système de gestion de moteur TeSys T
Vue système
Le système de gestion de moteur TeSys T offre des fonctions de protection, de contrôle et de surveillance pour les moteurs à induction CA monophasés et triphasés.
Le système propose également des fonctions de diagnostic et de statistiques, ainsi que des déclenchements et des alarmes configurables afin de mieux anticiper la maintenance des composants. Il fournit enfin des données permettant d’améliorer en permanence le système dans son ensemble.
Les 2 principaux composants matériels du système sont :
-
Le contrôleur LTM R
-
Le module d’extension LTM E
Présentation du système
Les tableaux suivants décrivent les principaux composants du système de gestion de moteur TeSys T.
|
Contrôleur LTM R |
Description fonctionnelle |
Référence |
|---|---|---|
|
LTMR08EBD (24 VCC, 0,4...8 A pleine charge) |
|
|
LTMR27EBD (24 VCC, 1,35...27 A pleine charge) |
||
|
LTMR100EBD (24 VCC, 5...100 A pleine charge) |
||
|
LTMR08EFM (100...240 VCA, 0,4...8 A pleine charge) |
||
|
LTMR27EFM (100...240 VCA, 1,35...27 A pleine charge) |
||
|
LTMR100EFM (100...240 VCA, 5...100 A pleine charge) |
|
Module d’extension LTM E |
Description fonctionnelle |
Référence |
|---|---|---|
Composants supplémentaires requis pour un module d’extension optionnel :
|
LTMEV40BD (entrées logiques 24 VCC) |
|
|
LTMEV40FM (entrées logiques 100...240 VCA) |
|
Logiciel PowerSuite |
Description fonctionnelle |
Référence |
|---|---|---|
Composants supplémentaires requis pour le logiciel PowerSuite :
|
PowerSuite ≥ v 2.5 |
|
|
VW3A8106 (kit de câble PowerSuite) |
|
Unité de contrôle opérateur LTM CU |
Description fonctionnelle |
Référence |
|---|---|---|
Composants supplémentaires requis pour une IHM optionnelle :
|
LTM CU |
|
|
VW3A1104R.0 (câble de communication avec l’IHM) |
||
|
VW3A8106 (kit de câble PowerSuite) |
||
|
LTM9KCU Kit pour LTM CU portable |
Description des LTM R et LTM E
Les schémas suivants présentent les fonctions du contrôleur LTM R et du module d’extension LTM E :