Installation
Présentation
La procédure suivante décrit comment installer et configurer physiquement le système TeSys T selon les conditions de fonctionnement de l’exemple d’application. La procédure est identique pour les autres configurations.
La procédure d’installation est présentée dans sa totalité dans les notices de montage fournies avec le contrôleur LTM R et le module d’extension LTM E. Elle est également détaillée dans le chapitre Installation du manuel utilisateur.
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU
D’ARC ÉLECTRIQUE
Mettez l’équipement hors tension avant toute
opération.
Portez des équipements de protection individuelle
(EPI) adaptés et respectez les procédures de sécurité.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les schémas suivants présentent les dimensions du contrôleur LTM R et du module d’extension LTM E :
Montage du LTM R et du LTM E
Montez le contrôleur LTM R et le module d’extension LTM E en respectant l’espacement requis et la position de fonctionnement.
Connexion du LTM R au LTM E
Connectez le contrôleur LTM R et le module d’extension LTM E à l’aide du câble RJ45.
Connexion à une IHM TeSys T LTM CU (facultatif)
Câblage des transformateurs de courant
Câblez les transformateurs de courant en fonction des conditions de fonctionnement :
-
Plage du produit → 1,35...27 A
-
Intensité nominale du moteur → 9 A
Raccordement du capteur de courant à la terre
Raccordement du LTM R
-
Raccordez l’alimentation et les E/S.
-
Raccordez les capteurs de température.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTREES
Raccordez les entrées du contrôleur LTM R en utilisant les 3 bornes communes
(C) connectées à la tension de contrôle A1 via un filtre interne.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Raccordement du LTM E
Raccordez les transformateurs de tension et les E/S du module d’extension LTM E.
Câblage du contrôleur LTM R
Le schéma ci-dessous illustre le circuit d’alimentation principal et le contrôle local à 3 fils (par impulsion) avec le mode contrôle réseau sélectionnable, correspondant à l’exemple d’application.
1 Contacteur
2 Capteur de courant à la terre
3 Thermistance PTC binaire
4 Indication d’alarme
5 Indication de déclenchement
L Contrôle local
O Éteint
N Contrôle réseau
DANGER