Vue d’ensemble de l’exemple d’application
Introduction
Le guide de démarrage rapide illustre chaque étape du processus d’installation, de configuration et d’utilisation du TeSys T à l’aide d’un exemple d’application.
Dans l’exemple d’application, le contrôleur LTM R sert à protéger et à contrôler un moteur et sa charge d’entraînement, soit une pompe.
Cet exemple d’application a pour objectif de :
-
vous montrer comment configurer le contrôleur LTM R en quelques étapes simples ;
-
permet de développer votre propre configuration en modifiant ce même exemple ;
-
sert de point de départ au développement de configurations plus complexes, en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires, comme le contrôle IHM ou Réseau.
Fonctions effectuées
Lorsque le contrôleur LTM R est configuré pour protéger et contrôler le moteur et la pompe, il assure les fonctions suivantes :
-
protection contre les surcharges thermiques ;
-
protection du capteur de température du moteur ;
-
protection de la tension/contre les sous-tensions ;
-
protection externe du déclenchement par courant à la terre ;
-
configuration système initiale pendant la mise en service à l’aide d’un PC et du logiciel PowerSuite.
Conditions de fonctionnement
Les conditions de fonctionnement de l’exemple d’application sont les suivantes :
-
puissance du moteur : 4 kW
-
tension composée : 400 V CA
-
courant : 9 A
-
tension du circuit de commande : 230 V CA
-
commande 3 fils
-
classe de déclenchement du moteur 10
-
bouton de démarrage
-
bouton d’arrêt
-
bouton de réarmement situé sur la porte du boîtier
-
voyant de déclenchement
-
voyant d’alarme
-
démarreur à un sens de marche, fonctionnant à la tension maximale (démarrage direct)
-
Tension de 24 VCC à l’intérieur du centre de commande du moteur ou du poste de commande pour une utilisation future avec les entrées du module d’extension LTM E
Conditions du réseau
Les conditions réseau de l’exemple sont les suivantes :
-
protocole : Modbus/TCP
-
adresse : 1
Composants utilisés
L’exemple d’application utilise les composants suivants :
|
Elément |
Description du composant |
Référence |
|---|---|---|
|
1 |
Contrôleur de gestion de moteur 100-240 VCA LTM R Modbus/TCP (1,35...27 A pleine charge) |
LTMR27EFM |
|
2 |
Module d’extension 24 VCC LTM E |
LTMEV40BD |
|
3 |
Câble de raccordement RJ45 LTM R vers LTM E |
LTMCC004 |
|
4 |
Kit de câbles PowerSuite |
VW3A8106 |
|
5 |
Logiciel PowerSuite sur CD-ROM, version ≥ 2.5 |
PowerSuite |
|
6 |
Capteur de courant à la terre externe |
TA30 |
|
7 |
Capteur de température du moteur PTC binaire externe |
Fourni par l’utilisateur |