Paramètres du courant pleine charge (FLC - Full Load Current)
Notions fondamentales relatives au FLC
TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages)
Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport
La plage de courant maximum est indiquée sur la référence commerciale du contrôleur LTM R. Elle est stockée en valeurs allant jusqu’au dixième d’ampère et propose les valeurs suivantes : 8,0 ; 27,0 ou 100,0 A.
Le courant de coupure du contacteur est stocké en valeurs allant jusqu’au dixième d’ampère. Il est défini entre 1,0 et 1000,0 A par l’utilisateur.
FLCmax correspond à la valeur la plus basse entre Courant - maximum du capteur et Contacteur - courant de coupure.
FLCmin = Courant maximal du capteur / 20 (arrondi à 0,01 A). Le courant pleine charge minimum (FLCmin) est stocké en interne en valeurs allant jusqu’au centième d’ampère.
Conversion d’ampères en paramètres FLC
Les valeurs FLC sont stockées sous la forme d’un pourcentage de FLCmax
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax
Exemple (sans TC externe)
Données :
-
FLC (en A) = 9 A
-
Courant - plage maximum = 27,0 A
-
TC charge - primaire = 1
-
TC charge - secondaire = 1
-
Passages = 1 ou 2
-
Contacteur - courant de coupure = 18,0 A
Paramètres calculés sur la base d'un passage :
-
TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages) = 1 / (1 * 1) = 1,0
-
Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport = 27,0 * 1,0 = 27,0 A
-
FLCmax = min. (Courant - maximum du capteur, Contacteur - courant de coupure) = min. (27,0 ; 18,0) = 18,0 A
-
FLCmin = Courant - maximum du capteur / 20 = 27,0 / 20 = 1,35 A
-
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax = 9,0 / 18,0 = 50 %
Paramètres calculés sur la base de 2 passages :
-
TC charge - rapport = 1 / (1 * 2) = 0,5
-
Courant - maximum du capteur = 27,0 * 0,5 = 13,5 A
-
FLCmax = min (13,5, 18,0) = 13,5 A
-
FLCmin = Courant - maximum du capteur / 20 = 13,5 / 20 = 0,67 A
-
FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax = 9,0 / 13,5 = 66 %