하드웨어 요구사항
TeSys Tera DTM Library를 설치하려면 PC가 다음과 같은 하드웨어 요구 사항을 충족해야 합니다.
|
장비 |
최소 요구 사항 |
권장 요구 사항 |
|---|---|---|
|
프로세서 |
Pentium 4 또는 Core 2 Duo, 2GHz |
Intel® Core™ i3 |
|
RAM |
2 GB |
4 GB |
|
디스플레이 |
해상도: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900, 1920 x 1080픽셀 |
해상도: 1600 x 1900, 1920 x 1080픽셀 |
|
DPI: 96(100%) 및 120(125%) |
DPI: 96(100%) 및 120(125%) |
|
|
시스템 드라이브의 사용 가능한 하드 디스크 공간 |
1 GB |
2 GB |