Requisitos de hardware
Para instalar TeSys Tera DTM Library, se recomienda que el PC cumpla los requisitos de hardware indicados a continuación.
|
Equipo |
Requisito mínimo |
Requisito recomendado |
|---|---|---|
|
Procesador |
Pentium 4 o Core 2 Duo, 2 GHz |
Intel® Core™ i3 |
|
RAM |
2 GB |
4 GB |
|
Visualización |
Resolución: 1.024 x 768, 1.366 x 768, 1.600 x 1.900 y 1.920 x 1.080 píxeles |
Resolución: 1.600 x 1.900 y 1.920 x 1.080 píxeles |
|
PPP: 96 (100%) y 120 (125%) |
PPP: 96 (100%) y 120 (125%) |
|
|
Espacio libre de disco duro en la unidad del sistema |
1 GB |
2 GB |