Anschluss an den RS-485-Bus
Allgemeines
Der Benutzer verfügt über mehrere Möglichkeiten, um das Kommunikationsmodul an den RS-485-Bus anzuschließen:
-
Direkter Anschluss an den Bus über einen T-Abzweigkasten VW3A8306TF••
-
Anschluss an den Bus über eine Verteilerdose
-
Anschluss an den Bus über einen Abzweigkasten vom Typ SCA
Zum Störschutz:
Verwenden Sie Kabel von Schneider Electric mit 2 geschirmten, verdrillten Leiterpaaren (Bestellreferenzen: TSXCSA100, TSXCSA200, TSXCSA500, VW3A8306TF••).
Verlegen Sie das Modbus-Kabel in ausreichendem Abstand von den Stromkabeln (mindestens 30 cm (12 Zoll)).
Achten Sie bei Kabelkreuzungen zwischen Modbus-Kabel und Stromkabel, falls unumgänglich, auf eine Kreuzung im rechten Winkel.
Gemäß RS-485-Standard sind Abweichungen bei einigen Merkmalen möglich:
-
Polarisation
-
Leitungsabschluss
-
Serveranzahl
-
Buslänge
Die Modbus-Spezifikation, veröffentlicht auf der Modbus.org-Website, definiert alle diese Eigenschaften genau. Alle neuen Geräte von Schneider Electric entsprechen dieser Spezifikation.
Anschluss an den Bus über einen T-Abzweigkasten
Das Standard-Verdrahtungsschema entspricht der Modbus-Spezifikation, veröffentlicht auf der Modbus.org-Website, und insbesondere dem Verdrahtungsschema des seriellen 2-Draht-Multi-Drop-Busses.
Das LULC033-Modbus-Kommunikationsmodul entspricht dieser Spezifikation.
Das vereinfachte Schema ist nachfolgend dargestellt:
Ein direkter Anschluss an den Bus zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Typ des Hauptkabels |
Geschirmtes Kabel, 1-paarig verdrillt und mindestens ein 3. Leiter |
|
Maximale Buslänge |
1000 m (3280 ft) bei 19200 Baud mit dem Schneider Electric-Kabel TSXCSA•• |
|
Maximal Anzahl Stationen (ohne Repeater) |
32 Stationen, d. h. 31 Server |
|
Maximale Länge der Abgänge |
|
|
Bus-Polarisation |
Diese Polarisation wird für den Client empfohlen. An der RS-485-Klemme am Kommunikationsmodul liegt keine Polarisation vor. |
|
Leitungsabschluss |
Widerstand 150 Ω +/-5 % |
|
Gemeinsame Polarität |
Ja (Common), Schutzerdung an mindestens einem Anschlusspunkt auf dem Bus |
Anschluss an den Bus über eine Verteilerdose
Bei einem Anschluss an den Bus über eine Verteilerdose gilt folgendes Verdrahtungsschema:
1 Client (SPS, PC oder Kommunikationsmodul)
2 Modbus-Kabel je nach Client-Typ (mit integrierter Polarisation auf Clientseite oder auf einem anderen Teil des Busses)
3 Modbus-Verteilerdose LU9GC3
4 Modbus-Abzweigkabel VW3A8306R••
5 Leitungsabschlüsse VW3A8306R
6 Modbus-T-Abzweigkästen VW3A8306TF•• (mit Kabel)
7 Modbus-Kabel (zu anderem Verteiler) TSXCSA•00 (ersetzt (5)
Verdrahtungsschemata (SPS - Verteilerdose)
Beispiel 1: Anschluss zwischen Modul TSXSCY21601 (Kanal 0) und Verteiler LU9GC3 unter Verwendung des Kabels TSXSCYCM6030:
-
Grün/Weiß
-
Weiß/Grün
-
Orange/Weiß
-
Weiß/Orange
-
Braun/Weiß
Liste des Anschlusszubehörs:
|
Bezeichnung |
Katalognummer |
||
|---|---|---|---|
|
Modbus-Verteilerdose |
10 RJ45-Steckverbinder und 1 Schraubklemme |
LU9GC3 |
|
|
Modbus-T-Abzweigkästen |
Mit integriertem Kabel 0,3 m (1 ft) |
VW3A8306TF03 |
|
|
Mit integriertem Kabel, 1 m (3 ft) |
VW3A8306TF10 |
||
|
Abschlusswiderstände für RJ45-Steckverbinder |
R = 150 Ω |
VW3A8306R |
|
Liste der Anschlusskabel:
|
Bezeichnung |
Länge |
Anschlüsse |
Katalognummer |
|---|---|---|---|
|
Kabel für Modbus-Bus |
3 m (10 ft) |
1 RJ45-Steckverbinder und 1 abisoliertes Ende |
VW3A8306D30 |
|
2 RJ45-Steckerverbinder |
|
|
|
Doppelt geschirmte Twisted-Pair-Kabel RS-485 |
|
Lieferung ohne Stecker |
|
Liste des Modbus-Anschlusszubehörs für ein RJ45-Verdrahtungssystem:
|
Clienttyp |
Schnittstelle zum Client |
Beschreibung |
Katalognummer |
|---|---|---|---|
|
M221, M241, M251 oder M262 |
RS-485 RJ45 |
Kabel, bestückt mit 2 RJ45-Steckverbindern der folgenden Länge: |
|
|
BMXP341 oder BMXP342 |
|
|
|
|
BMXNOM0200 oder BMXNOR0200H |
|||
|
Steuerung der Baureihe Twido |
Adapter oder Schnittstellenmodul RS-485, Mini-DIN |
Kabel 3 m (10 ft) mit Mini-DIN-Steckverbinder und RJ45-Steckverbinder |
TWDXCARJ030 |
|
Adapter oder Schnittstellenmodul RS-485, Schraubklemme |
Kabel 3 m (10 ft), bestückt mit einem RJ45-Steckverbinder, das andere Ende abisoliert |
VW3A8306D30 |
|
|
Steuerung der Baureihe TSX Micro |
Klemmenanschluss RS-485, Mini-DIN |
Kabel 3 m (10 ft) mit Mini-DIN-Steckverbinder und RJ45-Steckverbinder |
TWDXCARJ030 |
|
PCMCIA-Karte (TSXSCP114) |
Abisoliertes Kabel |
TSXSCPCX4030 |
|
|
Steuerung der Baureihe TSX Premium |
Modul TSXSCY11601 oder TSXSCY21601 (25-poliger SUB-D-Anschluss) |
Kabel, bestückt mit einem 25-poligen SUB-D-Stecker, das andere Ende abisoliert (für den Anschluss an die Schraubklemmen des Verteilers LU9 GC3) |
TSXSCYCM6030 |
|
PCMCIA-Karte (TSXSCP114) |
Abisoliertes Kabel |
TSXSCPCX4030 |
|
|
Gateway Fipio (LUFP1), Profibus DP (LUFP7) oder DeviceNet (LUFP9) |
RS-485 RJ45 |
Kabel, bestückt mit 2 RJ45-Steckverbindern der folgenden Länge: |
|
|
|
||
|
PC, serieller Anschluss |
PC, serieller Port, RS 232 SUB-D, 9-poliger Stecker |
RS 232/RS-485-Konverter |
TSXSCA72 |
|
Kabel, 3 m (10 ft), bestückt mit einem RJ45-Steckverbinder, das andere Ende abisoliert (für den Anschluss an die Schraubklemmen des Verteilers LU9GC3) |
VW3A8306D30 |
Anschluss an den Bus über SCA-Abzweigkästen
Bei einem Anschluss an den Bus über Abzweigkästen von Typ SCA gilt folgendes Verdrahtungsschema:
1 Client (SPS, PC oder Kommunikationsmodul)
2 Modbus-Kabel je nach Clienttyp (mit integrierter Polarisation auf Clientseite oder auf einem anderen Teil des Busses)
3 Modbus-Kabel TSXCSA•00
4 Abzweigkasten TSXSCA50 (ohne Leitungspolarisation)
5 Teilnehmeranschluss TSXSCA62 (ohne Leitungspolarisation)
6 Modbus-Abzweigkabel VW3A8306
7 Modbus-Abzweigkabel VW3A8306D30
Liste des Anschlusszubehörs:
|
Bezeichnung |
Katalognummer |
|---|---|
|
Abzweigkasten 3 Schraubklemmen und RC-Leitungsabschluss, verbunden mit Kabel VW3A8306D30 |
TSXSCA50 |
|
Teilnehmeranschluss 2 15-polige SUB-D-Buchsen, 2 Schraubklemmen und RC-Leitungsabschluss, verbunden mit Kabel VW3A8306 oder VW3A8306D30 |
TSXSCA62 |
Liste der Anschlusskabel:
|
Bezeichnung |
Länge |
Anschlüsse |
Katalognummer |
|---|---|---|---|
|
Kabel für Modbus-Bus |
3 m (10 ft) |
1 RJ45-Steckverbinder und 1 abisoliertes Ende |
VW3A8306D30 |
|
5 m (16 ft) |
1 RJ45-Steckverbinder und 1 15-poliger SUB-D-Stecker für TSXSCA62 |
VW3A8306 |
|
|
Doppelt geschirmte Twisted-Pair-Kabel RS-485 |
100 m (330 ft) |
Lieferung ohne Stecker |
TSXCSA100 |
|
200 m (660 ft) |
TSXCSA200 |
||
|
300 m (990 ft) |
TSXCSA300 |
Liste des Modbus-Anschlusszubehörs für Abzweigkästen an Schraubklemmen:
|
Clienttyp |
Schnittstelle zum Client |
Beschreibung |
Katalognummer |
|---|---|---|---|
|
M241, M251 oder M262 |
RS-485 RJ45 |
Kabel 3 m (10 ft), bestückt mit einem RJ45-Steckverbinder, das andere Ende abisoliert |
VW3A8306D30 |
|
BMXP341 oder BMXP342 |
|||
|
BMXNOM0200 oder BMXNOR0200H |
|||
|
Steuerung der Baureihe Twido |
Adapter oder Schnittstellenmodul RS-485, Schraubklemme |
Modbus-Kabel |
TSXCSA100, TSXCSA200 oder TSXCSA500 |
|
Steuerung der Baureihe TSX Micro |
Klemmenanschluss RS-485, Mini-DIN |
Abzweigkasten |
TSXPACC01 |
|
PCMCIA-Karte (TSXSCP114) |
Kabel, bestückt mit einem Sonderstecker, das andere Ende abisoliert |
TSXSCPCX4030 |
|
|
Steuerung der Baureihe TSX Premium |
Modul TSXSCY 11601 oder TSXSCY 21601 (25-poliger SUB-D-Anschluss) |
Kabel, bestückt mit einem SUB-D-Steckverbinder, 25-polig, das andere Ende abisoliert |
TSXSCYCM6030 |
|
PCMCIA-Karte (TSXSCP114) |
Kabel, bestückt mit einem Sonderstecker, das andere Ende abisoliert |
TSXSCPCX4030 |
|
|
Gateway Profibus DP (LA9P307) |
RS-485 RJ45 |
Kabel 3 m (10 ft), bestückt mit einem RJ45-Steckverbinder, das andere Ende abisoliert |
VW3A8306D30 |
|
Gateway Fipio (LUFP1), Profibus DP (LUFP7) oder DeviceNet (LUFP9) |
RS-485 RJ45 |
Kabel 3 m (10 ft), bestückt mit einem RJ45-Steckverbinder, das andere Ende abisoliert |
VW3A8306D30 |
|
PC, serieller Anschluss |
PC, 9-poliger Stecker SUB-DRS232, serieller Anschluss |
RS-232/RS-485-Konverter und Modbus-Kabel |
TSXSCA72 und TSXCSA100, TSXCSA200 oder TSXCSA500 |