1743234EN-04

Betriebsbedingungen und technische Daten

Spezifische Kenndaten des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033:

  • Nutzungsbedingungen

  • Kenndaten der 24-V- und 24-V-Aux-Spannungsversorgungskreise

  • Kenndaten der Logikausgänge (OA1, OA3 und LO1) und Logikeingänge (LI1 und LI2)

Auch die Kenndaten in Bezug auf die Kommunikation (Modbus-Port des Moduls) werden beschrieben.

Nutzungsbedingungen

Für das Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Nutzungsbedingungen:

Zertifizierung

UL, CSA

Normenkonformität

IEC/EN 60255-6, UL 508, CSA C22-2 Nr. 14

EU-Richtlinien

-Kennzeichnung. Erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinien für Niederspannungsgeräte (NS) und für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Temperatur der Umgebungsluft um das Gerät

Lagerung

- 40 °C bis + 85 °C (-40 °F bis 185 °F)

Betrieb

- 25 °C bis + 55 °C (-13 °F bis 131 °F)

24-V-Spannungsversorgungskreis

Für den 24-VSpannungsversorgungskreis des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Kenndaten:

Versorgungsspannung

Unominal

V

24 V

Betriebsbereich

V

20-28

Max. Stromaufnahme

-

A

1

Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen

-

ms

2

24-V-Hilfsspannungsversorgungskreis (Aux)

Für den 24-V-Hilfsspannungsversorgungskreis des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Kenndaten:

Versorgungsspannung

Unominal

V

24 V

Betriebsbereich

V

20-28

Max. Stromaufnahme

-

mA

30

Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen

-

ms

3

Logikausgänge OA1, OA3 und LO1

Für die Ausgänge des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Kenndaten:

Ausgangsnennwerte

Spannung

V

24 V

Strom

mA

500

Ausgangsgrenzwerte

Spannung

V

20-28

Strom

mA

500

Gleichzeitigkeitsfaktor der 3 Ausgänge

%

66

Ausgangsansprechzeit (Register 704)

(Zeit zwischen dem Startbit des Requests und dem Zustandswechsel des Ausgangs)

ms

5 (LUCA/B/C/D)

Schutz

Gegen Überspannung

Ja

Gegen Verpolung

Ja

Gegen Kurzschluss und Überlast

Elektronischer Leistungsschalter mit automatischer Rückstellfunktion

Anzahl der Betriebszyklen

In Millionen Schaltspielen

15

Maximale Rate

In Schaltspielen pro Stunde

3600

Logikeingänge LI1 und LI2

Für die Eingänge des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Kenndaten:

Eingangsnennwerte

-

Spannung

V

20-28 (positive Logik)

-

Strom

mA

7

Eingangsgrenzwerte

Im Zustand 1

  • Spannung
  • Strom
  • V
  • mA
  • 16
  • 6

Im Zustand 0

  • Spannung
  • Strom
  • V
  • mA
  • 5
  • 2

Ansprechzeit

Wechsel in Zustand 1

ms

10 +/-30 %

Wechsel in Zustand 0

ms

10 +/-30 %

Eingangstyp

-

-

O

Schutz

gL-Sicherung (trägflink)

A

1

Kommunikation (Modbus-Port)

Für die Modbus-Ports des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 gelten folgende Kenndaten:

Merkmale Beschreibung Standardwert

Physische Schnittstelle

1 physische Multidrop-RS-485-Schnittstelle

-

Anschlüsse

RJ45 an Vorderseite

-

Pinbelegung

Gemäß der Norm von Schneider Electric:

  • Pin 4: D1 (DB)
  • Pin 5: D0 (DA)
  • Pin 8: OVL

-

Protokoll

Modbus RTU

-

Physikalische Adresse

1 bis 31 (Adresse 0 ist nicht zulässig)

1

Logische Adresse

1 bis 31 (kein Zugriff auf Adressen 32 bis 247)

-

Übertragungsgeschwindigkeit

1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud (automatische Konfiguration bis zu diesem Wert)

19200 Baud

Parität

Gerade, Ungerade (1 Stoppbit) Ohne Parität (1 oder 2 Stoppbits)

Gerade

Bearbeitungszeit

5 ms

-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?