Tekniske data
Mærkeeffekt
Belastningstype |
Belastningsnavn |
Belastningsværdi |
|
2-leder (uden neutral) |
3-leder (med neutral) |
||
LED |
|||
Glødelampe |
|||
Halogenlampe |
|||
Jernkernetransformator |
|||
Elektronisk nedkonverter |
Mærkespænding |
230 V ~, 50 Hz |
||
Standby |
Maks. 0,4 W |
||
Tilslutningsterminaler |
Skrueterminaler for maks. 2 x 2.5 mm², 0,5 Nm |
||
Neutral leder |
Anbefalet |
||
Omgivelsestemperatur |
5 til 25 °C (midlertidigt op til 35 °C) |
||
Opbevaringstemperatur |
-25 °C til 70 °C |
||
Transporttemperatur |
-25 °C til 70 °C |
||
Udvidelsesenhed |
Enkelt trykknap, ubegrænset antal, maks. 50 m |
||
Sikring |
16 A brydekontakt |
||
Enhedens egenbeskyttelse |
Termisk beskyttelse Overbelastningssikring Kortslutningsbeskyttelse |
||
Driftsfrekvens |
2405 - 2480 MHz |
||
Maks. Radiofrekvens effekt transmitteret |
<10 mW |
||
Kommunikationsprotokol |
ZigBee 3.0-certificeret |