Tekniske data
Funktioner
|
Nominel spænding |
R9M20 |
1P |
Fase-til-fase |
200 - 240 V AC ± 20 % |
|
R9M21 |
1P+N |
Fase-til-neutral |
220 - 240 V AC ± 20 % |
|
|
R9M22 |
1P+N |
Fase-til-neutral |
||
|
R9M60 |
1P+N |
Fase-til-neutral |
200 - 240 V AC ± 20 % |
|
|
R9M40 |
3P |
Fase-til-fase |
200 - 240 V AC ± 20 % |
|
|
R9M43 |
3P |
Fase-til-fase |
380 - 415 V AC ± 20 % |
|
|
R9M41 |
3P+N |
Fase-til-neutral |
220 - 240 V AC ± 20 % |
|
|
R9M42 |
3P+N |
Fase-til-fase |
380 - 415 V AC ± 20 % |
|
|
R9M70 |
3P+N |
Fase-til-neutral |
220 - 240 V AC ± 20 % |
|
|
Fase-til-fase |
380 - 415 V AC ± 20 % |
|||
|
Frekvens |
50/60 Hz |
|||
|
Maksimal strøm |
Imax |
63 A |
||
|
Basisstrøm |
Ib |
10 A |
||
|
Mætningsstrøm |
130 A |
|||
|
Startstrøm |
Ist |
40 mA |
||
Omgivelser:
|
Driftstemperatur |
-25 °C til +60 °C |
|
|
Opbevaringstemperatur |
-40 °C til +85 °C |
|
|
Overspændingskategori |
I henhold til IEC 61010-1 |
Kat. III |
|
Målekategori |
I henhold til IEC 61010-2-030 |
|
|
Højde |
≤ 2000 m |
|
|
Beskyttelsesgrad |
Kun enhed |
IP20 |
|
IK |
05 |
|
Radiofrekvenskommunikation
|
ISM-bånd 2,4 GHz |
2,4 GHz til 2,4835 GHz |
|
|
Kanaler |
I henhold til IEEE 802.15.4 |
11 til 26 |
|
Isotropisk udstrålet effekt |
Ækvivalent (EIRP) |
0 dBm |
|
Maksimal overførselstid |
< 5 ms |
|
|
Frekvensanvendelse |
Meddelelser sendt hver |
5 sekunder (ca.) |
Egenskaber ved målefunktioner
| Funktion | Effektivitetskategori
iht. IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Måleområde for enhed | ||
|
Aktiv energi (leveret og modtaget) |
Ea |
Klasse 1 |
Samlet og delvist 0 til 99999999.9 kWh |
|
|
Effekt |
P |
Klasse 1 |
1P+N |
≤ 1 VA |
|
3P/3P+N |
≤ 2VA |
|||
Vægt
|
Se nedenstående tabel baseret på din kommercielle reference. |
||
|
Kommerciel reference |
Type |
Vægt (g) |
|
R9M20 |
1P + kabel |
16,4 |
|
R9M21 |
1P + N |
17,5 |
|
R9M22 |
||
|
R9M40 |
3P |
28 |
|
R9M43 |
||
|
R9M41 |
3P + N |
35 |
|
R9M42 |
||
|
R9M60 |
1P + N |
16 |
|
R9M70 |
3P + N |
40 |