Datos técnicos
Características
Tensión nominal |
R9M20 |
1P |
Fase a fase |
200 - 240 V CA ± 20 % |
R9M21 |
1P+N |
Fase a neutro |
220 - 240 V CA ± 20 % |
|
R9M22 |
1P+N |
Fase a neutro |
||
R9M60 |
1P+N |
Fase a neutro |
200 - 240 V CA ± 20 % |
|
R9M40 |
3P |
Fase a fase |
200 - 240 V CA ± 20 % |
|
R9M43 |
3P |
Fase a fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|
R9M41 |
3P+N |
Fase a neutro |
220 - 240 V CA ± 20 % |
|
R9M42 |
3P+N |
Fase a fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|
R9M70 |
3P+N |
Fase a neutro |
220 - 240 V CA ± 20 % |
|
Fase a fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|||
Frecuencia |
50/60 Hz |
|||
Corriente máxima |
Imax |
63 A |
||
Corriente básica |
Ib |
10 A |
||
Corriente de saturación |
130 A |
|||
Corriente inicial |
Ist |
40 mA |
Entorno
Temperatura de funcionamiento |
de -25 °C a +60 °C |
|
Temperatura de almacenamiento |
De -40 °C a +85 °C |
|
Categoría de sobretensión |
Según IEC 61010-1 |
Cat. III |
Categoría de medición |
Según IEC 61010-2-030 |
|
Altitud |
≤ 2000 m |
|
Grado de protección |
Solo dispositivo |
IP20 |
IK |
05 |
Comunicación por radiofrecuencia
Banda ISM 2,4 GHz |
2,4 GHz a 2,4835 GHz |
|
Canales |
Según IEEE 802.15.4 |
11 a 26 |
Potencia isotrópica radiada |
Equivalente (PIRE) |
0 dBm |
Tiempo de transmisión máximo |
< 5 ms |
|
Ocupación del canal |
Los mensajes se envían cada |
5 segundos (aprox.) |
Características de las funciones de medición
Función | Categoría
de rendimiento según IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Rango de medición del dispositivo | ||
Energía activa (entregada y recibida) |
Ea |
Clase 1 |
Total y parcial de 0 a 99999999,9 kWh |
|
Potencia |
P |
Clase 1 |
1P+N |
≤1 VA |
3P/3P+N |
≤ 2 VA |
Peso
Consulte la siguiente tabla en función de su referencia comercial. |
||
Referencia comercial |
Tipo |
Peso (g) |
R9M20 |
1P + Cable |
16,4 |
R9M21 |
1P + N |
17,5 |
R9M22 |
||
R9M40 |
3P |
28 |
R9M43 |
||
R9M41 |
3P + N |
35 |
R9M42 |
||
R9M60 |
1P + N |
16 |
R9M70 |
3P + N |
40 |