Informações técnicas
Características
|
Tensão nominal |
R9M20 |
1P |
Fase-fase |
200 - 240 V CA ± 20% |
|
R9M21 |
1P+N |
Fase-neutro |
220 - 240 V CA ± 20% |
|
|
R9M22 |
1P+N |
Fase-neutro |
||
|
R9M60 |
1P+N |
Fase-neutro |
200 - 240 V CA ± 20% |
|
|
R9M40 |
3P |
Fase-fase |
200 - 240 V CA ± 20 % |
|
|
R9M43 |
3P |
Fase-fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|
|
R9M41 |
3P+N |
Fase-neutro |
220 - 240 V CA ± 20 % |
|
|
R9M42 |
3P+N |
Fase-fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|
|
R9M70 |
3P+N |
Fase-neutro |
220 - 240 V CA ± 20 % |
|
|
Fase-fase |
380 - 415 V CA ± 20 % |
|||
|
Frequência |
50/60 Hz |
|||
|
Corrente máxima |
Imax |
63 A |
||
|
Corrente básica |
Ib |
10 A |
||
|
Corrente de saturação |
130 A |
|||
|
Corrente inicial |
Real |
40 mA |
||
Ambiente
|
Temperatura de funcionamento |
-25 °C a +60 °C |
|
|
Temperatura de armazenamento |
-40 °C a +85 °C |
|
|
Categoria de sobretensão |
Em conformidade com a norma IEC 61010-1 |
Cat. III |
|
Categoria de medição |
Em conformidade com a norma IEC 61010-2-030 |
|
|
Altitude |
≤ 2000 m |
|
|
Grau de proteção |
Apenas dispositivo |
IP20 |
|
IK |
05 |
|
Comunicação por radiofrequência
|
Banda ISM de 2,4 GHz |
2,4 GHz a 2,4835 GHz |
|
|
Canais |
Em conformidade com a norma IEEE 802.15.4 |
11 a 26 |
|
Potência irradiada isotrópica |
Equivalente (EIRP) |
0 dBm |
|
Tempo máximo de transmissão |
< 5 ms |
|
|
Ocupação do canal |
Mensagens enviadas a cada |
5 segundos (aprox.) |
Características das funções de medição
| Função | Categoria de
desempenho em conformidade com a norma IEC 61557–12 PMD-I/DD/K55/1 |
Intervalo de medição do dispositivo | ||
|
Energia ativa (entregue e recebida) |
Ea |
Classe 1 |
Total e parcial de 0 a 99999999,9 kWh |
|
|
Alimentação |
P |
Classe 1 |
1P+N |
≤ 1 VA |
|
3P/3P+N |
≤ 2VA |
|||
Peso
|
Consulte a tabela abaixo com base na sua referência comercial. |
||
|
Referência comercial |
Tipo |
Peso (g) |
|
R9M20 |
1P + fio |
16,4 |
|
R9M21 |
1P + N |
17,5 |
|
R9M22 |
||
|
R9M40 |
3P |
28 |
|
R9M43 |
||
|
R9M41 |
3P + N |
35 |
|
R9M42 |
||
|
R9M60 |
1P + N |
16 |
|
R9M70 |
3P + N |
40 |