DUG_PowerTagE_WSE-04

Tekniska data

Egenskaper

Märkspänning

R9M20

1P

Fas-till-fas

200–240 V AC ± 20 %

R9M21

1P+N

Fas-till-neutral

220–240 V AC ± 20 %

R9M22

1P+N

Fas-till-neutral

R9M60

1P+N

Fas-till-neutral

200–240 V AC ± 20 %

R9M40

3P

Fas-till-fas

200–240 V AC ± 20 %

R9M43

3P

Fas-till-fas

380–415 V AC ± 20 %

R9M41

3P+N

Fas-till-neutral

220–240 V AC ± 20 %

R9M42

3P+N

Fas-till-fas

380–415 V AC ± 20 %

R9M70

3P+N

Fas-till-neutral

220–240 V AC ± 20 %

Fas-till-fas

380–415 V AC ± 20 %

Frekvens

50/60 Hz

Maximal ström

Imax

63 A

Grundläggande ström

Ib

10 A

Mättnadsström

130 A

Startström

Ist

40 mA

Miljö

Driftstemperatur

-25 °C till +60 °C

Förvaringstemperatur

-40 °C till +85 °C

Överspänningskategori

Enligt IEC 61010-1

Kat. III

Mätkategori

Enligt IEC 61010-2-030

Höjd

≤ 2 000 m

Kapslingsklass

Enbart enhet

IP20

IK

05

Radiofrekvenskommunikation

ISM-band 2,4 GHz

2,4 GHz till 2,4835 GHz

Kanaler

Enligt IEEE 802.15.4

11 till 26

Isotropisk strålningskraft

Ekvivalent (EIRP)

0 dBm

Maximal överföringstid

< 5 ms

Kanalbeläggning

Meddelanden skickas var

5:e sekund (ca)

Egenskaper för mätfunktioner

Funktion Prestandakategori enligt IEC 61557–12

PMD-I/DD/K55/1

Mätområde för enhet

Aktiv energi

(levererad och mottagen)

Ea

Klass 1

Totalt och partiellt 0 till 99999999,9 kWh

Effekt

P

Klass 1

1P+N

≤ 1 VA

3P/3P+N

≤ 2 VA

Vikt

Se nedanstående tabell baserat på din kommersiella referens.

Kommersiell referens

Typ

Vikt (g)

R9M20

1P + ledare

16,4

R9M21

1P + N

17,5

R9M22

R9M40

3P

28

R9M43

R9M41

3P + N

35

R9M42

R9M60

1P + N

16

R9M70

3P + N

40

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?