Interrutor de luz de módulo DUG_ Micro_WSE-02

Informação técnica

Potência nominal para o tipo de carga

Lâmpada incandescente

2200 W

Lâmpada de halogéneo

2000 W

transformador com núcleo de ferro:

500 VA

Motor

1000 VA

Conversor eletrónico redutor

1050 VA
10 A, 140 µF

Lâmpada fluorescente

100 W

LED

200 W

Caldeira

2000 W

Aquecedor

1500 W

Tensão nominal

CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

Corrente nominal

10 AX

Canal de comutação

1, contacto seco

Stand-by

Máx. 0,3 W

Temperatura de funcionamento

0 ºC a 35 ºC

Condutor neutro

Necessário

Terminais de ligação

Máx. 2 x 2,5 mm2, de tipo sólido ou flexíveis

Ligação de extensão

Máx. 10 botões de pressão mecânicos

Comprimento de todas as secções de cabos

Máx. 50 m para cabo NYM de 3 fios

Proteção de fusível

Disjuntor de 16 A

Frequência de operação

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

<10 mW

Classificação IP

IP20

Dimensões do produto (A x L x P)

43 x 43 x 22 mm

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?