Datos técnicos
|
Rango de potencia nominal para el tipo de carga |
||
|
Lámpara incandescente |
2200 W |
|
|
Lámpara halógena |
2000 W |
|
|
Transformador con núcleo de hierro: |
500 VA |
|
|
Motor |
1000 VA |
|
|
Convertidor electrónico reductor |
1050 VA |
|
|
Lámpara fluorescente |
100 W |
|
|
LED |
200 W |
|
|
|
Caldera |
2000 W |
|
|
Calefacción por estancias |
1500 W |
|
Tensión nominal |
CA 220-240V, 50/60Hz |
|
Corriente nominal |
10 AX |
|
Canal de conmutación |
1, contacto libre de potencial |
|
Standby |
Máx. 0,3 W. |
|
Temperatura de servicio |
0 °C a 35 °C |
|
Conductor neutro |
Requerido |
|
Bornes de conexión |
Máx. 2 x 2,5 mm2, tipos sólido o trenzado |
|
Conexión de pulsadores |
Máx. 10 pulsadores mecánicos |
|
Longitud de todas las secciones de cable |
Máx. 50 m para cables NYM de 3 hilos |
|
Protección por fusible |
Interruptor automático de 16 A |
|
Frecuencia de funcionamiento |
de 2405 a 2480 MHz |
|
Potencia de radiofrecuencia transmitida máx. |
<10 mW |
|
Clasificación IP |
IP20 |
|
Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.) |
43 x 43 x 22 mm |
|
Protocolo de comunicación |
certificación Zigbee 3.0 |