DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Teknisk data

Märkeffekt för lasttyp

Glödlampa

2200 W

Halogenlampa

2000 W

Transformator med järnkärna:

500 VA

Motor

1000 VA

Elektronisk step-down-omvandlare

1050 VA

Kapacitiv last

10 A, 140 µF

Lysrör

100 W

Lysdiod

200 W

Värmepanna

2000 W

Rumsvärmare

1500 W

Nominell spänning

220–240 V AC, 50/60 Hz

Märkström

10 AX

Kopplingskanal

1, potentialfri kontakt

Standby

Max. 0,3 W

Driftstemperatur

0 ºC till 35 ºC

Neutralledare

Nödvändig

Anslutningsklämmor

Max. 2 x 2,5 mm2, solida eller tvinnade typer

Anslutning för tilläggsenhet

Max 10 återfjädrande mekaniska tryckknappar

Längd på alla kabelsektioner

Max. 50 m för 3-ledarkabel

Säkringsskydd

16 A kretsbrytare

Frekvensområde

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10mW

IP-klass

IP20

Produktdimensioner (H x B x D)

43 x 43 x 22 mm

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?