DUG_Exxact strömställare_WH-01

Tekniska data

Märkspänning

230 V AC, 50 Hz

Märkeffekt

Lasttyp Lastnamn Lastvärde

Lysdiod

Lysdiod

200 W

Motor

1 000 VA

Transformator med järnkärna:

500 VA

Glödlampa

2 200 W

Halogenlampa

2 000 W

Lysrör

200 W

Elektronisk step-down-omvandlare

1 050 VA

Kapacitiv last

10 A, 140 μF

Standby

Max. 0,4 W

Anslutningsplintar

Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Förlängningsenhet

Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m

Externt säkringsskydd

16 A kretsbrytare

Märkström

10 A, cosφ = 0,6

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10 mW

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?