DUG_Boiler Relay_WH–07

Datos técnicos

Tensión de alimentación:

CA 220-240 V, 50 Hz

Capacidad del interruptor:

2 (1) A, CA 230 V, carga total máx. 2,5 A

Cableado:

Solo cableado fijo

Interfaz de usuario:

2 pulsadores/LED

Interfaces cableadas:

1 salida de relé,
1 interfaz de caldera digital,
1 fuente de alimentación del relé de caldera Wiser

Interfaz de RF:

2,4 GHz (bidireccional, malla)

Potencia de RF máxima transmitida:

+17 dBm (50 mW)

Rango de señal de radio:

30 m (espacio libre)

Temperatura ambiente:

De 0 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento:

De -10 °C a 55 °C

Sin alimentación de red:

Indicador: LED apagados
Interfaces apagadas

Montaje:

Placa de pared estándar

Dimensiones (altura x anchura x fondo):

93x148x31 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?