DUG_Rauchmelder DC_WH-02

Technische Daten

Betriebsstrom

≤ 70 mA

Sensortyp

Fotoelektrisch. Dieser Rauchmelder enthält KEIN radioaktives Material.

Luftfeuchtigkeit

5 % bis 95 %

Betriebstemperatur

0 °C bis 45 °C

Vernetzung

HF, max. 40 Geräte in einem Netzwerk

Kommunikationsprotokoll

ZigBee, max. 40 Geräte in einem Netzwerk

Betriebsfrequenz

Zigbee: 2405-2480 MHz

HF: 868 MHz

Montageart

Montage an der Decke Nur

Funkreichweite

40 m Sichtlinie für den Innenbereich

Signalton

85 dB bei 3 m

Abmessungen (H × B × T)

89 × 89 × 33,5 mm

Standard

EN 14604:2005 + AC:2008

Zertifizierung

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?