DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Caractéristiques techniques

Courant de fonctionnement

≤ 70 mA

Type de capteur

Photoélectrique. Cette alarme ne contient AUCUNE matière radioactive.

Humidité ambiante

de 5 % à 95 %

Température de fonctionnement

de 0 °C à 45 °C

Interconnexion

RF, max. 40 appareils dans un réseau

Protocole de communication

Zigbee, max. 40 appareils dans un réseau

Fréquence de fonctionnement

Zigbee : 2 405-2 480 MHz

RF : 868 MHz

Type de montage

Montage au plafond uniquement

Portée sans fil

40 m de ligne de vue à l’intérieur

Niveau de l’avertisseur sonore

85 dB à 3 m

Dimensions (H × l × D)

89 × 89 × 33,5 mm

Standard

EN 14604:2005 + AC:2008

Certification

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?