Informações técnicas
|
Corrente de funcionamento |
≤ 70 mA |
|
Tipo de deteção |
Fotoelétrico. Este alarme NÃO contém material radioativo. |
|
Humidade ambiente |
5% a 95% |
|
Temperatura de funcionamento |
0 °C a 45 °C |
|
Interligação |
RF, máx. 40 dispositivos numa rede |
|
Protocolo de comunicação |
Zigbee, máx. 40 dispositivos numa rede |
|
Frequência de funcionamento |
Zigbee: 2405 - 2480 MHz RF: 868 MHz |
|
Tipo de montagem |
Montagem apenas no teto |
|
Alcance sem fios |
Linha de visão interior de 40 m |
|
Nível da buzina |
85 dB a 3 m |
|
Dimensões (A × L × P) |
89 × 89 × 33,5 mm |
|
Norma |
EN 14604:2005 + AC:2008 |
|
Certificação |
Zigbee 3.0 |