DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-02

Caractéristiques techniques

Pile

3 VCC, LR03 AAA × 2

Durée de vie de la pile

Jusqu’à 5 ans (peut varier en fonction de l’utilisation, de la fréquence de mise à jour du micrologiciel et de l’environnement)

Puissance nominale

≤ 90 mW

Fréquence de fonctionnement

2405 - 2480 MHz

Puissance radio max. émise

≤ 9 dBm

Indice de protection IP

IP44

Température de fonctionnement

de -10 °C à 50 °C

Humidité relative

de 10 % à 95 %

Niveau sonore

≥ 70 dB à 3 m de distance

Dimensions (H × l × D)

70,8 × 68,68 × 18,96 mm

Protocole de communication

certifié Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?