Tekniske data
Nominel effekt for belastningstype |
||
Glødelampe |
2200 W |
|
Lysdiode |
200 W |
|
Motor |
1180 W |
|
Elektronisk step-down-konverter |
500 VA |
|
Modstand |
3000 W |
|
Kapacitans |
10 A, 25 µF |
|
Induktans |
5 A, cos φ = 0,6 |
Strømforsyning |
230 V AC, 50 Hz |
Koblingsmuligheder |
230 V AC, 14 A |
Strømforbrug |
< 1 W |
Maks. effekt |
3000 W, integreret nulpunkt |
Driftsomgivelsestemperatur |
-20 °C til 35 °C |
Kapslingsklasse |
IP20 |
RF-protokol |
Zigbee 3.0 |
Radiofrekvensområde |
2,4 GHz |
Mål (B x L x H) |
40 x 44 x 16,9 mm |
Maks. transmitteret radiofrekvenseffekt |
<10 mW |
CCTFR6731: 0 °C to 40 °C add this is operating ambient temperature for DIN rail