DUG_Power_Micromodule_WH-05

Tekniska data

Nominell effekt för lasttyp

Glödlampa

2 200 W

Lysdiod

200 W

Motor

1 180 W

Elektronisk step-down-omvandlare

500 VA

Resistans

3 000 W

Kapacitans

10 A, 25 µF

Induktans

5 A, cos φ = 0,6

CCTFR6731: 0 °C to 40 °C add this is operating ambient temperature for DIN rail

Strömförsörjning

230 V AC, 50 Hz

Kopplingsfunktioner

230 V AC, 14 A

Energiförbrukning

< 1 W

Max. effekt

3 000 W, inbyggd nollkorsning

Omgivningstemperatur vid drift

-20 °C till 35 °C

Kapslingsklass

IP 20

RF-protokoll

Zigbee 3.0

Radiofrekvensområde

2,4 GHz

Mått (B x L x H)

40 x 44 x 16,9 mm

Max. överförd radiofrekvenseffekt

<10 mW
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?