Tekniset tiedot
Nimellinen teholuokitus kuormatyypille |
||
Hehkulamppu |
2200 W |
|
LED |
200 W |
|
Moottori |
1180 W |
|
Elektroninen alasmuuntaja |
500 VA |
|
Vastus |
3000 W |
|
Kapasitanssi |
10 A, 25 µF |
|
Induktanssi |
5 A, kos ϕ = 0,6 |
Virtalähde |
230 V AC, 50 Hz |
Kytkentäominaisuudet |
230 V AC, 14 A |
Virrankulutus |
< 1 W |
Maksimiteho |
3000 W,integroitu nollan ylitys |
Ympäristön käyttölämpötila |
-20 °C ... 35 °C |
Kotelointiluokka |
IP20 |
RF-protokolla |
Zigbee 3.0 |
Radiotaajuusalue |
2,4 GHz |
Mitat (L x P x K) |
40 x 44 x 16,9 mm |
Lähetetty maksimiradiotaajuusteho |
< 10 mW |
CCTFR6731: 0 °C to 40 °C add this is operating ambient temperature for DIN rail