Technische Daten
|
Nennleistung für die Lastart |
||
|
Glühlampe |
2200 W |
|
|
LED |
200 W |
|
|
Motor |
1180 W |
|
|
Elektronischer Abwärtsumrichter |
500 VA |
|
|
Widerstand |
3000 W |
|
|
Kapazität |
10 A, 25 µF |
|
|
Induktivität |
5 A, cos φ = 0,6 |
|
|
Stromversorgung |
230 V AC, 50 Hz |
|
Schaltleistung |
230 V AC, 14 A |
|
Leistungsaufnahme |
< 1 W |
|
Max. Leistung |
3000 W, Integrierter Nulldurchgang |
|
Betrieb Umgebungstemperatur |
-20 °C bis 35 °C |
|
Schutzart |
IP20 |
|
FF-Protokoll |
Zigbee 3.0 |
|
Funkfrequenzbereich |
2,4 GHz |
|
Abmessungen (B x L x H) |
40 x 44 x 16,9 mm |
|
Max. übertragene Funkfrequenzleistung |
< 10 mW |
CCTFR6731: 0 °C to 40 °C add this is operating ambient temperature for DIN rail