Instalación del controlador de montaje remoto
Para instalar el gabinete, siga estos pasos:
-
Determine la ubicación adecuada según las limitaciones de distancia del cableado de comunicación, como se indica en el Folleto de instalación de los controladores Powerlink NF3500G4 (número de documento 63249-420-374), Tabla 7: Distancias máximas del cable de comunicación. Coloque la unidad entre 127 y 165 cm (50 y 65 pulgadas) desde la superficie del piso hasta la línea central del módulo de control.
-
Retire los tornillos de ¼-20 x 1,00 pulgadas para quitar la cubierta frontal del gabinete (Para quitar la cubierta frontal). Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.
-
Quite los tornillos de 10-32 x 0,470 pulgadas para quitar el frente muerto (Para quitar el frente muerto). Guarde los cuatro tornillos para volver a usarlos.
-
Instale el gabinete utilizando los cuatro relieves y los agujeros preperforados en la parte posterior del gabinete como guía (Ubicaciones de los relieves de montaje y Dimensiones de espacios de los relieves de montaje), instale el gabinete.
NOTA: No se incluyen los herrajes de montaje. -
Instale conectores estancos que cumplan con los requisitos de la norma UL 514B para cajas de salida y accesorios. Las ubicaciones aprobadas están designadas dentro de las paredes del gabinete. (Consulte Identificadores de ubicación de los tubos conduit y Ubicaciones de los tubos conduit en la pared lateral izquierda, y Ubicaciones de los tubos conduit en las paredes lateral derecha, superior e inferior). Toda área entre las marcas X más o menos 38,1 mm (1,50 pulg) desde la línea central de las marcas X es una ubicación aceptable. Las paredes de los extremos superior e inferior, junto con la pared lateral derecha, tienen casi toda el área disponible para los tubos conduit (Ubicaciones de los tubos conduit en las paredes lateral derecha, superior e inferior). En la pared lateral izquierda hay dos áreas pequeñas: una en la parte superior y una en la parte inferior disponibles para los tubos conduit (Ubicaciones de los tubos conduit en la pared lateral izquierda). Introduzca el cableado de alimentación (Clase 1) y el cableado de entrada y comunicaciones (Clase 2) en el gabinete.
NOTA: Tenga cuidado de no dañar los componentes internos durante la instalación. Limpie todas las limaduras de metal con una aspiradora antes de instalar los conectores estancos.
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
PELIGRO