用于 Easy UPS 3M 208 V 时的跳闸设置
含 1 个电池断路器箱 E3MBBB60K80H
含 1 个电池断路器箱 E3MBBB100K200H
含 2 个电池断路器箱 E3MBBB60K80H
UPS 额定功率 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池块数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | ||||
50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |