990-6392E-017

Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3M Advanced

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame (Tin)

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi in ingresso.
    Capacità in parallelo 3+0 Capacità in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1
Valori nominali dell'UPS   Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Per fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
100 kW Uscita UPS

70

2x70

35

70

2x70

35

70

2x70

35

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

Carico

4x50

4x95

120

2x70

4x70

70

70

2x70

35

150 kW Uscita UPS

120

120

70

120

120

70

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

4x50

4x95

120

120

120

70

Carico

4x50

4x95

120

120

120

70

200 kW Uscita UPS

2x70

2x70

70

2x70

2x70

70

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

Carico

4x70

4x70

185

2x70

2x70

70

250 kW Uscita UPS

2x95

2x95

95

Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione)

2x95

2x95

95

Carico

2x95

2x95

95

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.