Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3-Phase Modular
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame (Tin)
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
| Capacità in parallelo 3+0 | Capacità
in parallelo 2+0 In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0 In parallelo ridondante 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori nominali dell'UPS | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | |
| 50 kW | Uscita UPS |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
| Ingresso (singola rete
di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| Carico |
2x50 |
2x95 |
50 |
70 |
2x70 |
35 |
16 |
2x16 |
16 |
|
| 100 kW | Uscita UPS |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
70 |
2x70 |
35 |
| Ingresso (singola rete
di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| Carico |
4x50 |
4x95 |
120 |
2x70 |
4x70 |
70 |
70 |
2x70 |
35 |
|
| 150 kW | Uscita UPS | – | – | – |
120 |
120 |
70 |
120 |
120 |
70 |
| Ingresso (singola rete
di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
– | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| Carico | – | – | – |
4x50 |
4x95 |
120 |
120 |
120 |
70 |
|
| 200 kW | Uscita UPS | – | – | – |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
| Ingresso (singola rete
di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
– | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| Carico | – | – | – |
4x70 |
4x70 |
185 |
2x70 |
2x70 |
70 |
|
| 250 kW | Uscita UPS | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
| Ingresso (singola rete
di alimentazione)/ bypass (doppia rete di alimentazione) |
– | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
| Carico | – | – | – | – | – | – |
2x95 |
2x95 |
95 |
|
PERICOLO