990-91189E-006

Interfaces de comunicación

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.

SAI de 10-15 kVA 400 V

  1. Contactos secos

  2. Puertos paralelos

  3. USB (para mantenimiento)

  4. RS485

  5. RS232 (para mantenimiento)

  6. Tarjeta de administración de red (NMC)

  7. Arranque en frío (opcional)

SAI de 20 kVA 400 V/10 kVA 208 V

  1. Contactos secos

  2. Puertos paralelos

  3. USB (para mantenimiento)

  4. RS485

  5. RS232 (para mantenimiento)

  6. Tarjeta de administración de red (NMC)

  7. Arranque en frío (opcional)

SAI de 30 kVA 400 V/15-20 kVA 208 V

  1. Contactos secos

  2. Puertos paralelos

  3. USB (para mantenimiento)

  4. RS485

  5. RS232 (para mantenimiento)

  6. Tarjeta de administración de red (NMC)

  7. Arranque en frío (opcional)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?