990-91078F-005

Technische Daten

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

Kabelgröße (mm²)

Schraubengröße

Kabelschuh-Typ

Hinweis

6

M5

KST TLK6-5

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M5-Kabelschuhtyp.

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M6-Kabelschuhtyp.

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

Wenn der empfohlene Kabelschuhtyp nicht verfügbar ist, verwenden Sie als Ersatz einen lokalen M8-Kabelschuhtyp.

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuelle lokale Sicherheitsvorschriften und -normen müssen zusätzlich befolgt werden.
HINWEIS: Wenn die USV ohne seitlichen Zugang installiert wurde (Option A*), müssen die an die USV angeschlossenen Kabel lang genug sein, um ein Herausschieben der USV auf ihren Rädern zuzulassen.

Freiraum für USV für externe Batterien

Option A*

Option B

HINWEIS: Wenn die USV an einer Wand steht, sind 200 mm Freiraum an der linken Seite erforderlich, damit die Fronttür ordnungsgemäß geöffnet werden kann.

Umgebungsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C
20 °C bis 25 °C (optimale Betriebstemperatur für Batterien)
-15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien
Relative Feuchte 0 % – 95 % nicht kondensierend
Höhenbedingte Leistungsminderung nach
IEC 62040–3
1000 m: 1,000
1500 m: 0,975
2000 m: 0,950
< 15000 m über dem Meeresspiegel (oder in einer Umgebung mit entsprechendem Luftdruck)
Geräuschpegel 10–20 kVA 400 V: <60 dBA bei Volllast
30–40 kVA 400 V: <63 dBA bei Volllast
10–20 kVA 208 V: <63 dBA bei Volllast
 
Schutzklasse IP20 (Staubfilter wie Standard)
Farbe RAL 9003

Konformität

Sicherheit

IEC 62040-1:2017, Edition 2.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Sicherheitsanforderungen

IEC 62040-1: 2008-6, 1. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV

IEC 62040-1:2013-01, 1. Auflage, Nachtrag 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Auflage 3.0, Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

IEC 62040-2:2005-10, 2. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen

Leistung

IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 3, 2. Auflage. Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen

Kennzeichen

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

III

Erdungssystem

TN, TT oder IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?