Specifiche
Bulloni e capicorda cavi consigliati
|
Dimensione dei cavi (mm²) |
Dimensioni dei bulloni |
Tipo di capocorda cavo |
Nota |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M5 locale. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M6 locale. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale. |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Spazio di manovra
Spazio di manovra per UPS per batterie esterne.
Caratteristiche ambientali
| Funzionamento | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C La temperatura di esercizio ottimale per le batterie è compresa tra 20 °C e 25 °C |
Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie |
| Umidità relativa | 0–95% senza condensa | |
| Declassamento per
altitudine in conformità alla norma IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950 |
< 15000 m sul livello del mare (o in un ambiente con pressione atmosferica equivalente) |
| Rumore udibile | 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a pieno carico 30–40 kVA 400 V: <63 dBA a pieno carico 10–20 kVA 208 V: <63 dBA a pieno carico |
|
| Classe di protezione | IP20 (filtro antipolvere come dotazione standard) | |
| Colore | RAL 9003 | |
Conformità
|
Sicurezza |
IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza IEC 62040-1: 2008-6 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1 |
|
CEM/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) IEC 62040-2:2005-10, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) |
|
Prestazioni |
IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
|
Marchi |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Trasporto |
ISTA 2B |
|
Livello di inquinamento |
2 |
|
Categoria di sovratensione |
III |
|
Sistema di messa a terra |
TN, TT o IT |