Especificações
Conectores recomendados de parafusos e cabos
|
Bitola do cabo (mm²) |
Tamanho de parafuso |
Tipo de cabo |
|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Especificações de torque
| Tamanho de parafuso | Torque |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Espaço livre
Nobreak para baterias externas
Ambiental
| Operação | Armazenamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias |
| Umidade relativa | 0-95% sem condensação | |
| Redução
de carga de elevação de acordo com IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2.000 m: 0,950 |
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente) |
| Ruído audível | 10–20 kVA: <60 dBA com carga total 30–40 kVA: <63 dBA com carga total |
|
| Classe de proteção | IP20 (filtro de pó como padrão) | |
| Cor | RAL 9003 | |