Especificaciones
Pernos y terminales de cable recomendados
|
Dimensión de los cables (mm²) |
Tamaño del perno |
Tipo de terminal del cable |
Nota |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M5 local. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M6 local. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M8 local. |
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M5 | 4 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
Espacio libre
Espacio libre del SAI con baterías externas
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 40 °C 20 °C a 25 °C (temperatura de funcionamiento óptima de las baterías) |
De -15 °C a 40 °C para sistemas con baterías De -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías |
| Humedad relativa | 0–95 % sin condensación | |
| Disminución
de la potencia por altitud según IEC 62040–3 |
1000
m: 1,000 1500 m: 0,975 2000 m: 0,950 |
< 15 000 m por encima del nivel del mar (o en un entorno con presión de aire equivalente) |
| Ruido audible | 10–20 kVA 400 V: <60 dBA a carga completa 30–40 kVA 400 V: <63 dBA a carga completa 10–20 kVA 208 V: <63 dBA a carga completa |
|
| Clase de protección | IP20 (filtro de polvo estándar) | |
| Color | RAL 9003 | |
Conformidad
|
Seguridad |
IEC 62040-1:2017, edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
|
EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2016, edición 3.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) – Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) IEC 62040-2:2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) |
|
Rendimiento |
IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba |
|
Marcaje |
CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA |
|
Transporte |
ISTA 2B |
|
Grado de contaminación |
2 |
|
Categoría de sobretensión |
III |
|
Sistema de conexión a tierra |
TN, TT o IT |