990-91078G-037

规格

建议的螺栓和线耳规格

线缆规格 (mm²)

螺栓规格

线耳型号

注意

6

M5

KST TLK6-5

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

8

M5

KST RNBS8-5

10

M6

KST TLK10-6

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

16

M6

KST TLK16-6

25

M6

KST DRNB6-25

35

M6

KST TLK35-6

50

M8

KST TLK50-8

如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M5 4 Nm
M6 5 Nm
M8 12 Nm

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 如果安装 UPS 时未留出两侧通道(选项 A*),连接到 UPS 的线缆长度必须足以拉出 UPS。

间距 - 可带外部电池的 UPS

选项 A*

选项 B

注: 当 UPS 放在墙边时,左侧需要留出 200 mm 的间距,以便前门打开。

环境

  操作 存放
温度 0 °C ~ 40 °C
20 °C ~ 25 °C(电池最佳工作温度)
-15 °C ~ 40 °C(带电池的系统)
-25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)
相对湿度 0–95% 无冷凝
海拔高度降容遵照
IEC 62040–3 标准
1000 m:1.000
1500 m:0.975
2000 m:0.950
海拔高度 ≤ 15000 m(或同等气压环境)
噪声 10–20 kVA 400 V:<60 dBA(满负载时)
30–40 kVA 400 V:<63 dBA(满负载时)
10–20 kVA 208 V:<63 dBA(满负载时)
 
防护级别 IP20(标配过滤网)
颜色 RAL 9003

合规性

安全

IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求

IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求

IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。

IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求

性能

IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求

标志

CE、RCM、EAC、WEEE、UKCA

运输

ISTA 2B

污染等级

2

过压类别

III

接地系统

TN、TT 或 IT

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?