990-5912D-006

Especificaciones

NOTA: Valor nominal de cortocircuito máximo: RMS simétrica de 10 kA.
NOTA: GVSBPSU80K120H puede soportar una carga de hasra 120 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (250 A):
  • A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.

  • A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.

Protección aguas arriba recomendada

En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables de es 16 mm2 para GVSBPSU10K20H, 70 mm2 para GVSBPSU20K60H y 150 mm2 para GVSBPSU80K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: No se admiten cables de aluminio en un sistema en paralelo 1+1 simplificado de 80-100 kW.

En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los estándares y códigos de seguridad locales para conocer requisitos adicionales que pueda haber en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
Rendimiento IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba
Condiciones ambientales IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes
Marcaje CE
Sistema de conexión a tierra TN-C, TN-S, TT
Categoría de sobretensión OVCIII
Clase de protección I
Grado de contaminación 2

Diagramas unifilares

Diagramas unifilares de Galaxy VS

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI Galaxy VS no se puede utilizar en un sistema con un panel de derivación de mantenimiento. El disyuntor de mantenimiento interno (IMB)* debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Galaxy VS – Sistema unitario: suministro de red simple principal

Galaxy VS – Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

Galaxy VS – Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro red simple principal

Galaxy VS – Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

Diagramas unifilares de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M

UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
UOB Disyuntor de salida de unidad
NOTA: El disyuntor MBB interno del SAI UPS 3S/3M no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta. Solo debe utilizarse el disyuntor MBB externo en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento.

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M: suministro de red simple principal

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M: suministro de red con dos entradas