990-66229B-006

Conexión de los cables de señal

Información general de los terminales de conexión de señales en el SAI de 10-20 kVA

Información general de los terminales de conexión de señales en el SAI de 30-40 kVA

  1. Ranura de tarjeta de administración de red (NMC)

  2. Ranura para placa de contactos secos opcional

  3. Botón de arranque en frío (opcional)

  4. Puertos de conexión en paralelo

  5. Puerto USB (para servicio)

  6. Puerto RS485

  7. CAN

  8. Contactos de entrada y relés de salida (contactos secos)

NOTA: Guíe los cables de señal por separado de los cables de alimentación, y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV (de A a C y de E a H) de los de non-Class 2/non-SELV. Los cables de non-Class 2/non-SELV se deben dimensionar para 300 V.
NOTA: La dimensión de cable recomendada para los cables de señal es 0,5 mm2.

NOTA: La longitud máxima de los cables Modbus es de 80 m.

NOTA: Consulte las siguientes ilustraciones para ver el guiado de cables SELV y non-SELV.

Guiado de cables SELV y non-SELV para SAI de 10–20 kVA



Guiado de cables SELV y non-SELV para SAI de 30–40 kVA