Paring av enheten med ELKO SmartHub Wiser
- På startskjermen trykker du
på
.
- Trykk på .
- Trykk på Skann QR-kode og gi
Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden
på enheten.MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å pare enheten manuelt og gå videre til trinn 4.
Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:
-
(A): Oppgi Mac-adresse/EUI-64 og Installasjonskode, og trykk deretter på Koble til. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.
-
(B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI–64 og installasjonskoden.
-
- Trykk på Neste og følg
ett av alternativene for å pare modulen basert på installasjonen
din:
- Trykk kort på Konfigurer/tilbakestill-knappen på modulen 3 ganger.
- Trykk kort på den mekaniske trykknappen 3 ganger.
LED-lampen blinker først gult.
- Vent i noen sekunder til LED-lampen lyser grønt.Enheten er koblet til.
- Trykk på og velg en enhetstype:
- Trykk på
for å oppgi navnet på enheten.
- Trykk på Neste, tilordne enheten
til et nytt rom eller et eksisterende rom og trykk på Send.VIKTIG: Den neste skjermen viser siden Enhetsinnstillinger, hvor du kan konfigurere innstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på Send. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet Konfigurering av enheten.
- Trykk på
og oppgi en verdi for Nominell effekt.
VIKTIG:-
Den maksimale effekten som forbrukes av apparatet som kontrolleres av modulen, er kjent som Nominell effekt. Det er den maksimale effekten modulen kan håndtere.
-
Standardverdien er 2000 W. Den nominelle effekten må ligge mellom 0 og 3000 W.
MERK: Verdien for nominell effekt vil kun bli brukt for fremtidige oppdateringer i Wiser Home-appen. -
- Trykk på Neste og tilordne enheten til et nytt rom eller et eksisterende rom.
- Trykk på Send.
Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:
-
+ Legg til ny enhet: Trykk på for å fortsette paringen av flere enheter.
-
Begynn å bruke enheten: Trykk for å begynne å bruke den sammenkoblede enheten.
MERK: Suksesskjermen vises bare hvis du er logget inn somHuseier.Nå kan du se den nylig tillagte enheten på fanen Kontroll under fanene Alle og Rom.
-