Tekniske data
|
Nominell effekt for lasttype |
||||
|
LED |
200 W |
|||
|
Glødelampe |
2200 W |
|||
|
Jernkjernetransformator |
500 VA |
|||
|
Motor |
1180 VA |
|||
|
Motstandsbelastning |
3000 W |
|||
|
Kapasitiv last |
10 A, 25 µF |
|||
|
Induktiv last |
5 A, cos φ = 0.6 |
|||
|
Strømforsyning |
230 V AC, 50 Hz |
|
Koblingsmuligheter |
230 V AC, 14 A |
|
Strømforbruk |
< 1 W |
|
Maks. Strøm |
3000 W, integrert null-kryssing |
|
Omgivelsestemperatur drift |
-20 ºC til 35 ºC |
|
Tilkoblingsklemmer |
Skrueklemmer: 1x. 1 x 2,5 mm² |
|
Kapslingsgrad |
IP20 |
|
Kommunikasjonsprotokoll |
Zigbee 3.0 (sertifisert) |
|
Radiofrekvensområde |
2,4 GHz |
|
Maks. overført radiofrekvensstrøm |
< 10 mW |
|
Mål (B x L x H) |
40 x 44 x 16,9 mm |