7DE02-0495-01

Stromnetzeingänge: EM3412 / EM3424

Merkmal

Wert

Gemessene Spannung

Sternschaltung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 %

Dreieckschaltung: 173–480 V L-L ± 20 %

Maximalstrom

125 A

Gemessener Strom

1 A bis 125 A

Überlast

332 V L–N bzw. 575 V L–L

Spannungsimpedanz

6 MΩ

Stromimpedanz

< 0,2 mΩ

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Messkategorie

III

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

105 °C

Bürde

< 10 VA bei 125 A

Leiter

50 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht mit einem kompatiblen Kabelschuh aus Kupfer)

Abisolierlänge

13 mm

Anzugsmoment

3,5 Nm

Zulässige Überlastung

125 A dauernd, 320 A bei 10 s/h

Stoßspannung

6 kV für 1,2 μs

Nutzungskategorie

UC3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?