配置需量方法
- 同时按住
和
并保持 2 秒钟。
- 使用
或
按钮输入测量仪的Passcode (High) [密码(高)](默认为“0010”),然后按
。
- 使用
按钮滚动到 DMD,然后按
。
- 使用
或
按钮滚动选项并按
以确认新设置。
- 按
将更改保存至测量仪。
设置
选项
描述
Method
Sliding
Int.Val(min)
-
10
-
15
-
20
-
30
-
60
从 10、15、20、30、60 分钟范围中选择间隔。对于少于 15 分钟的需量间隔,该值会每隔 15 秒更新一次。对于 15 分钟及以上的需量间隔,该需量值每隔 60 秒更新一次。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。
Rolling Int.Val(min)
-
10
-
15
-
20
-
30
-
60
Sub Int.(min)
Int.Val(min)
Sub Int.(min)
10
1, 2, 5, 10
15
1, 3, 5, 15
20
1, 2, 4, 5, 10, 20
30
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
60
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
选择间隔和次间隔。需量在每个次间隔结束时更新。测量仪显示最后一个完成间隔的需量值。
注: 次间隔必须是间隔的均分值(例如,15 分钟间隔分为 3 个 5 分钟(5 x 60秒)的次间隔)。Fixed
Int.Val(min)
-
10
-
15
-
20
-
30
-
60
从 10、15、20、30、60 分钟范围中选择间隔。测量仪在各个固定间隔结束时计算并更新需量。
-