规格
机械特性
|
IP 保护等级 |
显示屏: IP40 测量仪壳体:IP20 |
|
显示精度 |
126 x 94 像素 |
|
显示屏尺寸 |
43 x 34.6 毫米 |
|
显示屏数据更新率 |
1 秒 |
电气特性
控制电源
|
DC |
12 至 36 V |
|
负荷 |
< 5 W |
|
电线 |
使用 6 mm2 (10 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.8 N·m (7.08 in·lb) |
电压输入
|
范围 |
90 V L-N 至 347 V L-N / 600 V L-L |
|
频率 |
50 Hz / 60 Hz ± 10% |
|
负荷 |
0.2 VA |
|
阻抗 |
5 MΩ |
|
测量类别 |
III |
|
电线 |
使用 4 mm2 (12 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.42 in·lb) |
电流输入
|
LVCT |
Scaling:1 至 32767 A 输入范围(LVCT 输出):0.333 V(最大 0.4 V)或 1 V 标称值(最大 1.1 V) (CT 的额定值必须为与 1 类电压输入一起使用) |
|
R 线圈 |
使用 METSECTR 系列 Rogowski Coil(50 到 5000 A) (CT 的额定值必须为与 1 类电压输入一起使用) |
|
电线 |
使用 6 mm2 (10 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
8 mm (0.31 in) |
|
扭矩 |
0.8 N·m (7.08 in·lb) |
状态输入
|
数量 |
2 |
|
类型 |
1 型 opto 耦合器输入 (IEC 61131-2) |
|
最大输入电压 |
40 V DC |
|
最大输入电流 |
4 mA |
|
闭路电压 |
0 至 5 V DC |
|
通路电压 |
11 至 40 V DC |
|
标称电压 |
24 V DC |
|
最小脉冲宽度 |
20 毫秒 |
|
电线 |
使用 1.5 mm2 (16 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
6 mm (0.23 in) |
|
扭矩 |
0.5 N·m (4.42 in·lb) |
继电器输出
|
数量 |
1 |
|
类型 |
SPST-NO |
|
最大输出频率 |
0.5 Hz(1 秒接通/1 秒关闭) |
|
响应时间 |
10 毫秒 |
|
最大负载电流 |
在 250 V AC 时为 5 A 在 30 V DC 时为 5 A |
|
电线 |
使用 1.5 mm2 (16 AWG) 电线 |
|
接线剥线长度 |
6 mm (0.23 in) |
|
扭矩 |
0.8 N·m (7.08 in·lb) |
测量精度
|
BS/ EN/ IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
测量类型 |
精度级别 |
错误 |
|
有功电能 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
有功功率 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
无功电能 |
Class 2,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2% |
|
无功功率 |
Class 2,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2% |
|
视在电能 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
视在功率 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
频率 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
相电流 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
计算的中性相电流 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
电压 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.5% |
|
功率因数 |
Class 0.5,符合 BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0.005 计数 |
运行特性
|
通讯接口或测量读数的测量仪启动时间 |
通电后 20 秒 |
标准
|
CE/UKCA |
BS/ EN/ IEC 61557-12 BS/ EN/ IEC 61326-1 BS/ EN/ IEC 61010-1 BS/ EN/ IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/ EN 61010-1 UL/ EN 61010-2-030 |
|
安全性 |
BS/ EN/ IEC 61010-1 UL/ EN 61010-1 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-2-30 CSA C22.2 NO 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-030 |
环境特性
|
运行温度 |
-25 至 70 ℃ (-13 至 158 ℉) |
|
存放温度 |
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F) |
|
湿度范围 |
无冷凝条件下,相对湿度 5% 至 95% |
|
污染等级 |
2 |
|
保护等级 |
II |
|
海拔高度 |
海拔 3000 米以下 |
|
电磁环境等级 |
E2 |
|
机械环境等级 |
M1 |
|
安装位置 |
适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 |
|
产品寿命 |
> 15年,45 °C(113 °F) 60% RH |
RTC 备用电池
|
电池备用时间 |
3 年(不含控制电源) |