诊断代码
如果背光和错误/报警图标的组合指示错误或异常情况,请导航到诊断屏幕并找到诊断代码。如果遵循表中的说明操作后问题仍然存在,请与技术支持部联系。
|
诊断代码 |
描述 |
可能解决方案 |
|---|---|---|
|
– |
液晶显示屏不显示。 |
检查并调整液晶显示屏的对比度/背光设置。 |
|
– |
按钮没有反应。 |
关闭并再次打开电源以重新启动测量仪。 |
|
101、102 |
测量因内部错误而停止。显示总电能消耗。 |
进入配置模式并实施复位配置操作。 |
|
201 |
测量继续。频率设置和频率测量不匹配。 |
根据电力系统的标称频率更正频率设置。 |
|
202 |
测量继续。接线设置和接线输入不匹配。 |
根据接线输入更正接线设置。 |
|
203 |
测量继续。相序颠倒。 |
检查线路连接,并更正接线设置(如果需要)。 |
|
205 |
测量继续。日期和时间因断电而重置。 |
设置日期和时间。 |
|
206 |
测量继续。脉冲因电能脉冲输出过载而丢失。 |
检查电能脉冲输出设置。 |
|
207 |
测量继续。内部时钟功能异常。 |
关闭并再次打开电源以重新启动测量仪,然后重新设置日期和时间。 |
|
301 |
内部通信错误 |
检查以太网电缆连接是否正确。如果诊断代码持续超过 2 分钟,请与技术支持部门联系。 |
|
303 |
IP 冲突 |
检查网络中是否存在重复 IP,并为每个测量仪分配唯一的 IP。 |
|
304 |
IP 未设置(缺省 IP) |
为测量仪分配唯一的 IP。 |
|
– |
由于有多个用户登录帐户,网页不可用 |
等待 10 秒钟并重新登录。 |