配置状态输入
- 同时按住
和
并保持 2 秒钟。
- 使用
或
按钮输入测量仪的Passcode (High) [密码(高)](默认为“0010”),然后按
。
- 使用
按钮滚动到 S In,然后按
。
- 使用
或
按钮滚动选项并按
以确认新设置。
- 按
将更改保存至测量仪。
设置
选项
描述
S1
Mode
Input Status
用于简单开/关状态输入。状态输入可以是断路器的 OF 或 SD 信号。
Tariff Control
您可以通过通讯、内置时钟或通过 1 或 2 个费率输入来控制费率。通过费率输入进行费率控制的方式是向输入施加适当的开或关信号组合。开或关信号的每种组合都会导致测量仪在特定的费率寄存器中记录电能。
S2
S1
有效费率
0
0
费率 1
0
1
费率 2
1
0
费率 3
1
1
费率 4
注: 要为 S2 选择费率控制,应将 S1 设置为费率控制模式。如果 S1 未设置为费率控制模式,则费率控制选项将不可用于 S2。S2
Input Metering
-
Pulse(imp/unit): 1 至 1000
您可以将测量仪配置为输入测量模式以收集 WAGES 应用的脉冲。要激活此功能,请设置输入测量脉冲频率(脉冲/单位)。测量仪计算脉冲数并计算单位数。脉冲宽度或脉冲停止小于 10 ms 对脉冲计数无效。
Partial Reset
电能复位功能会按费率复位电能。重置由持续超过 10 ms 的开信号激活。
-