使用设备 IP 地址访问测量仪网页
-
这些网页通过测量仪的以太网端口来访问,因此必须正确配置该端口。
-
首次访问网页时必须更改默认密码。如果不更改默认密码,您将无法浏览网页。
-
密码必须包含 8 到 16 个字符,其中至少有 1 个数字、1 个大写字母和 1 个特殊字符。
- 打开 Web 浏览器,根据以下模式在地址字段中键入
IP,然后按 Enter:
- DHCP 模式(默认):使用自动分配的 IP 地址。
- 非 DHCP 模式:根据
MAC 地址(首次访问)或用户设置的
IP 地址,使用默认 IP [169.254.YY.ZZ]。注:
-
YY.ZZ 是测量仪 MAC 地址的最后 2 个字节。例如,MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7(十六进制)或 0-176-208-134-187-247(十进制)的测量仪,将 IP 地址设置为 169.254.187.247。
-
对于 MAC 地址为 00-B0-D0-86-02-12(十六进制)或 0-176-208-134-02-18(十进制)的测量仪,请将 IP 地址设置为 169.254.2.18。
-
- 在测量仪网页的下拉列表中选择语言选项。
-
英语
-
法语
-
俄语
-
德语
-
西班牙语
-
意大利语
-
中文
-
葡萄牙语
-
- 输入用户名(默认值:管理员 )和密码(默认值:MAC
地址,对每个测量仪来说都是唯一的)。注: 输入大写的测量仪的 MAC 地址,不带冒号(例如:测量仪的 MAC 地址为 00:80:f4:02:14:38,则密码为 0080F4021438)。
- 单击登录。
- 使用主选项卡和子选项卡以选择并显示测量仪的各种网页。注: 如果用户会话在 10 分钟或更长时间内处于非活动状态,会话将超时,您需要重新登录才能访问网页。
- 单击注销,退出测量仪网页。