配置 HMI 参数
- 同时按住
和
并保持 2 秒钟。
- 使用
按钮滚动到 HMI,然后按
。
- 使用
按钮滚动设置并按
。
- 使用
或
按钮滚动选项并按
以确认新设置。
- 按
将更改保存至测量仪。
设置
选项
描述
Mode
DisplayStd
- IEC
- IEEE
选择 IEC 或 IEEE 标准。
FullScreen
- Enable
- Disable
启用或禁用全屏模式。
AutoScroll
启用或禁用自动滚动模式。
LCD
Backlight
1 至 7
增大或减小该值可调整背光灯设置。
Contrast
1 至 9
增大或减小该值可调整对比度设置。
Summry
Line1
- Vavg
- Uavg
- Iavg
- In
- Ptot
- Qtot
- Stot
- PFtot
- Freq
- Pdmd
- Sdmd
配置要在摘要页面上显示的 Line1 参数。
Line2
配置要在摘要页面上显示的 Line2 参数。
Line3
配置要在摘要页面上显示的 Line3 参数。